??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
9194906
HELP_VARIABLE
Order Number
9194906
carcase width
500.000 mm
Width
405.500 mm
W1
9.250 mm
W2
100.750 mm
W3
89.500 mm
W4
89.500 mm
W41
0.000 mm
W5
56.000 mm
W6
89.500 mm
W7
89.500 mm
W8
0.000 mm
W9
0.000 mm
Depth
411.750 mm
D1
11.700 mm
D2
86.750 mm
D3
50.000 mm
Radius
1.000 mm
C
1.000 mm
내장 된 사용자 작업
미리보기 - 생성
포맷
파일
3D
2D